M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.5M
部品番号: 09 48 456 8004 015
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.5M
部品番号: 09 48 456 8004 015
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
RJ45 | |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | M12 Dコード |
メス ストレート型 | |
パネルフィードスルー | |
コネクタ 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 1.5 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
シールド | シールド付き |
コーディング | Dコード |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -25 ... +70 °C |
ケーブル径 | 6.5 mm ± 0.2 mm |
材質 (ケーブル) | PUR (ポリウレタン) |
---|---|
カラー(ケーブル) | 緑 |
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
ECHA SCIP番号 | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140265998 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
前へ
次へ