M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 5.0m
部品番号: 09 48 220 0011 050
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M12 D-code male straigt overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | M12 Dコード |
オス ストレート型 | |
オーバーモールド | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 鉄道アプリケーション用 |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
コーディング | Dコード |
前へ
次へ