M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 9.0m
部品番号: 09 48 800 0011 090
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 9.0m
部品番号: 09 48 800 0011 090
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M12 D-code male angled overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | M12 Dコード |
オス アングル型 | |
オーバーモールド | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 鉄道アプリケーション用 |
ケーブル長さ | 9 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
コーディング | Dコード |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C 固定 |
-25 ... +70 °C 変動 | |
ケーブル径 | 6.6 mm ± 0.2 mm |
最小曲げ半径 | 6 x ケーブル径 (屈曲繰り返し) |
5 x ケーブル径 (屈曲1回) | |
インピーダンス | 100 Ω ±5 % |
材質 (ケーブル) | エラストマー |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黒 |
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
仕様 | EN 45545-2 |
---|
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 610 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140239999 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
前へ
次へ