M12 D-Coded gender changer Push Pull
部品番号: 21 03 381 6403
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12 D-Coded gender changer Push Pull
部品番号: 21 03 381 6403
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | PushPull |
コネクタ 1 | M12 Dコード |
メス | |
4ピン | |
アクセサリータイプ | 中継アダプター |
アクセサリーの説明 | パネルフィードスルー |
ジェンダー | メス |
---|---|
コーディング | Dコード |
ロックタイプ | PushPull |
ねじロック |
定格電流 | 4 A |
---|---|
定格電圧 | 48 V AC |
60 V DC | |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 嵌合状態 |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
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
ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
ナフタリン |
仕様 | IEC 61076-2-101 |
---|---|
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 53.4 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140236677 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ