M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 6,0m
部品番号: 21 34 929 2405 060
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | (4xAWG22/7) Cat 5e PVC Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M12 D-code male straight overmolded Show details |
コネクタ 2 | M12 D-code male straight overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | M12 Dコード |
オス ストレート型 | |
コネクタ 2 | M12 Dコード |
オス ストレート型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 6 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
コーディング | Dコード |
前へ
次へ