M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 5.0m
部品番号: 21 34 949 2477 050
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M12 D-code male angled overmolded Show details |
コネクタ 2 | M12 D-code male straight overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | M12 Dコード |
オス ストレート型 | |
コネクタ 2 | M12 Dコード |
オス アングル型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
コーディング | Dコード |
前へ
次へ