M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 2,0m
部品番号: 21 34 940 0477 020
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 2,0m
部品番号: 21 34 940 0477 020
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M12 D-code male angled overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | M12 Dコード |
オス アングル型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 2 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
コーディング | Dコード |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
材質 (ケーブル) | PUR (ポリウレタン) |
---|---|
カラー(ケーブル) | 緑 |
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
仕様 | UN/ECE-R 118 車両用防火 |
---|---|
認証 | CE |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 140 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140145672 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
前へ
次へ