M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 5,0m
部品番号: 21 34 888 9487 050
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 5,0m
部品番号: 21 34 888 9487 050
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | (2xAWG24/19) PUR violett Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M12 B 4pole male straight overmolded Show details |
コネクタ 2 | M12 B 4pole female straight overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | M12 Bコード |
オス ストレート型 | |
コネクタ 2 | M12 Bコード |
メス ストレート型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯数 | 2 |
芯線構造 | 2x AWG 24 |
コーディング | Bコード |
材質 (ケーブル) | PUR (ポリウレタン) |
---|---|
カラー(ケーブル) | バイオレット |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 鉛 |
ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
認証 | CE |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 381 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140144446 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
前へ
次へ