M12 Cable Assembly B-cod an/- m/- 1,5m
部品番号: 21 34 900 0486 015
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | (2xAWG22/1) PVC violett Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M12 B 4pole male angled overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | M12 Bコード |
オス アングル型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 1.5 m |
---|---|
芯数 | 2 |
芯線構造 | 2x AWG 22 |
コーディング | Bコード |
前へ
次へ