M12-ACC-HOUSING PP INVERSE FEMALE
部品番号: 21 03 301 2011
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12-ACC-HOUSING PP INVERSE FEMALE
部品番号: 21 03 301 2011
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | PushPull |
アクセサリータイプ | ハウジング |
アクセサリーの説明 | フロント取付け用 |
ジェンダー | メス |
---|---|
ロックタイプ | ねじロック |
Inner PushPull |
締付けトルク | 2 Nm ロックナット |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 嵌合状態 |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 61076-2-010 |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 16 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140236431 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ