M12-ACC-HOUSING
部品番号: 21 41 000 0012
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12-ACC-HOUSING
部品番号: 21 41 000 0012
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
アクセサリータイプ | ハウジング |
アクセサリーの説明 | フロント取付け用 |
M14.5 x 1 |
ジェンダー | オス |
---|---|
ロックタイプ | ねじロック |
詳細 | 必要に応じて、ロックナット21 41 000 0011を別途ご注文ください。 |
取付け高さ | 9 mm |
---|---|
締付けトルク | 1 Nm ロックナット |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 嵌合状態 |
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
ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
梱包寸法 | 25 |
---|---|
正味重量 | 6.979 g |
原産国 | チェコ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140236400 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ