M12 A-cod an/an m/f Can 1.0m
部品番号: 21 34 D27 7572 010
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M12 A5 angled male shld CAN Show details |
コネクタ 2 | M12 A5 angled female shld Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | M12 Aコード |
オス アングル型 | |
コネクタ 2 | M12 Aコード |
メス アングル型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯数 | 5 |
シールド | シールド付き |
コーディング | Aコード |
前へ
次へ