LC Dublex SL Adaptor SM GOF
部品番号: 09 57 400 0004 000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
LC Dublex SL Adaptor SM GOF
部品番号: 09 57 400 0004 000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
名称 | LC duplex |
エレメント | アダプター |
コンタクトの説明 | シングルモード |
コンタクト数 | 2 |
---|
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
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
ナフタリン |
仕様 | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 3.58 g |
原産国 | 日本 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140072589 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ