Keystone Patch panel, loaded
部品番号: 20 82 405 0001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Keystone Patch panel, loaded
部品番号: 20 82 405 0001
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | preLink® |
エレメント | パッチパネル |
サイズ | Keystoneタイプ |
---|---|
固定具 | IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1) 準拠の19“ ラック |
梱包内容 | 24 preLink® RJ45 keystoneジャック |
24 x 結線モジュール、AWG 22 / 23用 | |
24 x ケーブルタイ |
伝送特性 | Cat. 6 クラスEA、最大500 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
耐振動性 | 5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
耐衝撃性 | 5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
材質 (インサート) | スチールシート |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 1,607.2 g |
原産国 | チェコ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140135727 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ