InduCom9 CAN-Bus male PL1 M3 set
部品番号: 66 63 009 5007
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
エレメント | バスインターフェース |
仕様 | CANインターフェース |
結線方式 | ケージクランプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
アライメント | 逆 |
サイズ | D-Sub 1 |
コンタクト数 | 9 |
バージョン | トップエントリー |
ケーブル・エントリー数 | 2 |
ケーブルエントリー | 2x |
ロックタイプ | 六角ネジ M3ネジ |
梱包内容 | ブラインドプレート |
圧着フランジ | |
圧着フェルール |
前へ
次へ