Har-link male IDC 10P conn assy kit
部品番号: 27 11 161 8001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Har-link male IDC 10P conn assy kit
部品番号: 27 11 161 8001
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-link® |
エレメント | オスコネクタ |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | IDC圧接端子 |
---|---|
コンタクト数 | 10 |
ロックタイプ | スナップインラッチ |
導体断面積 | 0.05 ... 0.08 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 30 ... AWG 28 |
コンタクト列 | 2 |
コンタクトピッチ(結線側) | 2 mm |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 2 mm |
定格電流 | 1.5 A |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
接触抵抗 | ≤ 35 mΩ |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
挿入力 | ≤ 10 N |
引抜力 | ≥ 2 N |
パフォーマンスレベル | 2 |
嵌合回数 | ≥ 250 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.75 kV |
材質 (インサート) | ポリエステル |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
材質 (フード/ハウジング) | ステンレススチール |
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
ニッケル |
梱包寸法 | 20 |
---|---|
正味重量 | 8.5 g |
原産国 | スイス |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140148918 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ