HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°
部品番号: 20 82 104 0045
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | preLink® |
Han® PushPull (V14) | |
エレメント | コネクタ |
仕様 | AIDA適合 |
アングル型 |
結線方式 | preLink® IDC圧接端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
コーディング | RJ45 |
詳細 | PROFINETシステムに設置する場合は、PROFINETの設置ガイドラインを順守してください。 |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
ケーブル径 | 5 ... 9.5 mm |
耐振動性 | 5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
耐衝撃性 | 5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
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
ニッケル |
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 85 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140135673 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ