Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
ケーブル径 | 5 ... 9 mm | 5 ... 9 mm |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C |
ワイヤー外径 | 1.6 mm | 1.6 mm |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65|IP67 | IP65|IP67 |
導体断面積 | 0.22 ... 0.32 mm² より線|0.26 ... 0.32 mm² 単線 | 0.22 ... 0.32 mm² より線|0.26 ... 0.32 mm² 単線 |
バージョン | ||
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 4 | 4 |
サイズ | 3 A | 3 A |
梱包内容 | コネクタインサート|フード/ハウジング|ケーブルグランド|組立方法 | コネクタインサート|フード/ハウジング|ケーブルグランド|組立方法 |
結線方式 | IDC接続 | IDC接続 |
材質 | ||
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 |
カラー(フード/ハウジング) | グレー | 黒 |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 | R26 |
China RoHS | 50 | 50 |
ELVステータス | 適合(適用除外品) | 適合(適用除外品) |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合(適用除外品) | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 | 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい | はい |
名称 | ||
フード/ハウジングの説明 | ストレート型 | アングル型 |
フード/ハウジングのタイプ | フード | フード |
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
エレメント | ケーブルコネクタ | ケーブルコネクタ |
仕様 | RJ45 | RJ45 |
製品シリーズ | RJ45 | RJ45 |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,440,113.00 | 27,440,113.00 |
正味重量 | 125.9 g | 14 g |
GTIN | 5713140058736 | 5713140058774 |
ETIM | EC002636 | EC002636 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ルーマニア | ルーマニア |
梱包寸法 | 1 | 1 |
仕様および認証 | ||
認証 | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | はい | はい |
仕様 | EN 45545-2 | EN 45545-2 |