Han3A RJ45 PFT adapter w/o clip
部品番号: 09 45 515 0022
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han3A RJ45 PFT adapter w/o clip
部品番号: 09 45 515 0022
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | アダプター |
仕様 | RJ45ジャック固定用 |
サイズ | 3 A |
---|---|
シールド | シールドなし |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
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
ニッケル |
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 2.14 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140060937 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
前へ
次へ