Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p plastic
部品番号: 09 45 125 1520
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p plastic
部品番号: 09 45 125 1520
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | RJ45 |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
フード/ハウジングの説明 | ストレート型 |
結線方式 | ピアッシング接続 |
---|---|
サイズ | 3 A |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
梱包内容 | コネクタインサート |
フード/ハウジング | |
ケーブルグランド | |
組立方法 |
導体断面積 | 0.08 ... 0.22 mm² より線 |
---|---|
導体断面積 | AWG 28 ... AWG 24 より線 |
ワイヤー外径 | 1 mm |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
ケーブル径 | 5 ... 9 mm |
材質 (フード/ハウジング) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
ナフタリン |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 69.5 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140058897 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
前へ
次へ