Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, AWG 26
部品番号: 09 45 115 1110
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | RJ45 |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
フード/ハウジングの説明 | ストレート型 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
サイズ | 3 A |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 4 |
梱包内容 | コネクタインサート |
フード/ハウジング | |
ケーブルグランド | |
組立方法 |
前へ
次へ