Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, EMC
部品番号: 09 45 215 1104
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, EMC
部品番号: 09 45 215 1104
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | パネルフィードスルー |
仕様 | ストレート型 |
サイズ | 3 A |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
固定具 | カバープレートにネジ止め可能 |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | コーティングなし |
カラー(フード/ハウジング) | 無塗装 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 54.9 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140059597 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
前へ
次へ