Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
部品番号: 09 45 115 1560
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
部品番号: 09 45 115 1560
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | RJ45 |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
フード/ハウジングの説明 | ストレート型 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
サイズ | 3 A |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
梱包内容 | コネクタインサート |
フード/ハウジング | |
ケーブルグランド | |
組立方法 |
導体断面積 | 0.1 ... 0.32 mm² より線 |
---|---|
0.22 ... 0.32 mm² 単線 | |
導体断面積 | AWG 27/7 ... AWG 22/7 より線 |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 単線 | |
ワイヤー外径 | 1.6 mm |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
ケーブル径 | 5 ... 9 mm |
耐振動性 | 10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸 |
7.9 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 | |
耐衝撃性 | 5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | グレー |
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
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
鉛 | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 三酸化アンチモン |
鉛 | |
ニッケル | |
ナフタリン |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 100 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140058835 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
前へ
次へ