Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 1,5m
部品番号: 09 48 525 2165 015
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC Show details |
---|---|
コネクタ 1 | Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC Show details |
コネクタ 2 | Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Han® 3 A メタル |
コネクタ 2 | Han® 3 A メタル |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 1.5 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x 2 ツイストペア |
前へ
次へ