Han PushPull dust cap device IP65
部品番号: 09 35 002 5403 XL
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han PushPull dust cap device IP65
部品番号: 09 35 002 5403 XL
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | 機器側用 |
嵌合回数 | ≥ 100 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 2.5 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140053755 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ