Han PushPull dust cap device IP40
部品番号: 09 35 002 5401
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han PushPull dust cap device IP40
部品番号: 09 35 002 5401
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
アクセサリータイプ | 防塵保護カバー |
アクセサリーの説明 | 機器側用 |
嵌合回数 | ≥ 100 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP40 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ナフタリン |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 2 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140053724 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ