Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
部品番号: 61 04 201 1084 01
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | RJ45 |
エレメント | コネクタセット |
仕様 | AIDA適合 |
カプラー | |
特長 | 直観的なロック機構 |
結線方式 | preLink® IDC圧接端子 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
バージョン | トップエントリー |
ロックタイプ | PushPull |
梱包内容 | フード/ハウジング |
メス | |
ケーブルグランド |
前へ
次へ