Han PushPull RJ45 90° metal WDF
部品番号: 09 35 226 0311
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han PushPull RJ45 90° metal WDF
部品番号: 09 35 226 0311
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | RJ45 |
エレメント | メス |
仕様 | AIDA適合 |
アングル型 | |
特長 | 直観的なロック機構 |
結線方式 | 半田端子 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
導体断面積 | 0.22 ... 0.32 mm² より線 |
---|---|
0.26 ... 0.32 mm² 単線 | |
定格電流 | 1.75 A |
定格電圧 | 50 V |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
---|---|
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
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
ナフタリン |
仕様 | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 嵌合面 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 33 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140054073 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ