Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.
部品番号: 09 35 002 3003
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.
部品番号: 09 35 002 3003
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | Power |
エレメント | オス |
仕様 | アングル型 |
特長 | 直観的なロック機構 |
結線方式 | 半田端子 |
---|---|
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 5 |
ロックタイプ | PushPull |
定格電流 | 16 A |
---|---|
定格電圧、導体-接地 | 230 V |
定格電圧、導体-導体 | 400 V |
定格サージ電圧 | 4 kV |
汚染度 | 3 |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
耐振動性 | 5~150Hz、5g、0.35mm、2h/軸 |
耐衝撃性 | 5 g / 30 ms、3衝撃 / 軸方向 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材質 (フード/ハウジング) | サーモプラスチック |
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
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
ECHA SCIP番号 | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 61076-3-118 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 20 |
---|---|
正味重量 | 6.04 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140053687 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ