Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
部品番号: 09 35 225 0311
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
部品番号: 09 35 225 0311
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | RJ45 |
エレメント | パネルフィードスルーセット |
仕様 | AIDA適合 |
特長 | 直観的なロック機構 |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
---|---|
コンタクト数 | 8 |
固定具 | カバープレートにネジ止め可能 |
ロックタイプ | PushPull |
梱包内容 | 角型パネルカットのパネル取付けハウジング、フラットシールおよびHARTING RJ Industrial® 10G RJ45 カプラを含む |
導体断面積 | 0.22 ... 0.32 mm² より線 |
---|---|
0.26 ... 0.32 mm² 単線 | |
定格電流 | 1.75 A |
定格電圧 | 50 V |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
---|---|
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
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
鉛 | |
ニッケル | |
ナフタリン |
仕様 | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 嵌合面 | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 40 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140054004 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ