Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
部品番号: 09 35 226 0401
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | RJ45 |
エレメント | コネクタセット |
仕様 | AIDA適合 |
PROFINET - ID: PROFINET O-Plug RJ45 | |
特長 | 直観的なロック機構 |
現場での組み立てにも工具不要 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 4 |
ロックタイプ | PushPull |
詳細 | PROFINETシステムに設置する場合は、PROFINETの設置ガイドラインを順守してください。 |
梱包内容 | ハウジングとオスインサート含む |
前へ
次へ