Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 6.5-9.5
部品番号: 09 35 221 0421
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 6.5-9.5
部品番号: 09 35 221 0421
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | RJ45 |
エレメント | コネクタセット |
特長 | 直観的なロック機構 |
現場での組み立てにも工具不要 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 4 |
ロックタイプ | PushPull |
詳細 | PROFINETシステムに設置する場合は、PROFINETの設置ガイドラインを順守してください。 |
梱包内容 | ハウジングとオスインサート含む |
導体断面積 | 0.22 ... 0.32 mm² より線 |
---|---|
0.26 ... 0.32 mm² 単線 | |
導体断面積 | AWG 24/7 ... AWG 22/7 より線 |
AWG 23/1 ... AWG 22/1 単線 | |
ワイヤー外径 | ≤ 1.6 mm |
定格電流 | 1.75 A |
定格電圧 | 50 V |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
クランプ可能範囲 | 6.5 ... 9.5 mm |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
---|---|
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
材質 (フード/ハウジング) | サーモプラスチック |
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
材質 (Oリング) | NBR |
材質 (ケーブルシール) | TPE |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
ナフタリン | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 嵌合面 | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 25.42 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140053977 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ