Han PP SCRJ Genderchanger
部品番号: 09 35 241 0501
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han PP SCRJ Genderchanger
部品番号: 09 35 241 0501
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | SCRJ |
エレメント | 中継アダプター |
仕様 | AIDA適合 |
特長 | 直観的なロック機構 |
シールド | シールドなし |
---|---|
コンタクト数 | 2 |
固定具 | 2 x M3ネジで壁に取付け可能 |
ロックタイプ | PushPull |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 嵌合状態 |
IP67 嵌合状態 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 嵌合面 | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 110 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140054424 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27,440,190.00 |
前へ
次へ