Han PP RJ45 10G met. plug set 45° bottom
部品番号: 09 35 225 0402
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han PP RJ45 10G met. plug set 45° bottom
部品番号: 09 35 225 0402
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | RJ45 |
エレメント | コネクタセット |
特長 | 直観的なロック機構 |
現場での組み立てにも工具不要 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
バージョン | 底部エントリー |
ロックタイプ | PushPull |
梱包内容 | ハウジングとオスインサート含む |
導体断面積 | 0.1 ... 0.32 mm² より線 |
---|---|
0.1 ... 0.32 mm² 単線 | |
導体断面積 | AWG 27/7 ... AWG 22/7 より線 |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 単線 | |
ワイヤー外径 | ≤ 1.6 mm |
定格電流 | 1.75 A |
定格電圧 | 50 V |
伝送特性 | Cat. 6 クラスEA、最大500 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
クランプ可能範囲 | 6.5 ... 9.5 mm |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
---|---|
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
材質 (Oリング) | NBR |
材質 (ケーブルシール) | TPE |
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
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 三酸化アンチモン |
鉛 | |
ニッケル |
仕様 | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 嵌合面 | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 90.1 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140054042 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ