Han HC350 crimp contact F
部品番号: 09 11 001 3101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han HC350 crimp contact F
部品番号: 09 11 001 3101
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han® HC Modular |
名称 | 350 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
詳細 | 耐振動・耐衝撃性は、ケーブルを適切な間隔で固定して初めて得られます。ストレインリリーフの間隔については、eCataogueの「Instructions」の項をご覧ください。 |
導体断面積 | 25 ... 120 mm² |
---|---|
ワイヤー外径 | ≤22 mm |
定格電流 | 350 A |
定格電圧 | 2,000 V |
定格サージ電圧 | 12 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
耐振動性 | IEC 61373 カテゴリ2に準拠 |
耐衝撃性 | IEC 61373 カテゴリ2に準拠 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
ポリアミド (PA) | |
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
要件セットとハザードレベル | R23 (HL 1-3) |
R22 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 38 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140016194 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ