産業用コネクタ / Han®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
バルクケーブル
産業
ソリューション
その他のサービス
テクノロジーグループ
HARTINGジャパンについて
持続可能性
ダウンロード
パートナー管理
ハーティングで働く
求人情報
お問い合わせ
製品を探す
フィルター
製品 4
クリンプ端子メスポリカーボネート (PC), ポリアミド (PA)RAL 7032 (ぺブルグレー)定格電流: 350 A導体断面積: 25 ... 120 mm²
ボックス型ハウジング用, フード用サイズ: 24 Bねじロック材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト, 耐腐食粉体塗装RAL 9005 (ジェットブラック)材質 (シール): NBR保護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
Short, 低背タイプサイズ: 24 Bねじロックステンレススチール材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト, 耐腐食粉体塗装RAL 9005 (ジェットブラック)