Han 3A RJ45 Cat5 plug insert 4p IDC
部品番号: 09 45 100 1100
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 3A RJ45 Cat5 plug insert 4p IDC
部品番号: 09 45 100 1100
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | RJ45 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
サイズ | 3 A |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 4 |
梱包内容 | コネクタインサート |
導体断面積 | 0.22 ... 0.32 mm² より線 |
---|---|
0.26 ... 0.32 mm² 単線 | |
導体断面積 | AWG 24 ... AWG 22 より線 |
AWG 23 ... AWG 22 単線 | |
ワイヤー外径 | 1.6 mm |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
ケーブル径 | 6.5 ... 9.5 mm |
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
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 43 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140058668 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ