HPP V4 device protection cover IP40
部品番号: 09 45 845 0003
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
HPP V4 device protection cover IP40
部品番号: 09 45 845 0003
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | 輸送保護 |
機器側用 |
嵌合回数 | ≥ 100 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP40 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ナフタリン |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.08 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140064614 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ