HPP V4 blind cover
部品番号: 09 45 845 0019
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
アクセサリータイプ | ブラインドプレート |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
---|---|
IP67 |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | EN 45545-2 |
---|
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 1.82 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140064706 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ