HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
部品番号: 09 45 545 9012
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
名称 | Signal |
エレメント | ソルダージャック |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | 半田端子 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 10 |
コンタクトピッチ(結線側) | 2.4 mm |
---|---|
3 mm | |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 2.4 mm |
3 mm | |
定格電流 | 5 A |
定格電圧 | 50 V |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
汚染度 | 3 |
空間距離 | ≥ 1.4 mm |
沿面絶縁距離 | ≥ 1.4 mm |
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
挿入力 | 50 N |
引抜力 | 50 N |
嵌合回数 | ≥ 500 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1.5 kV (コンタクト−コンタクト) |
1.5 kV コンタクト−GND | |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
耐振動性 | 10-500 Hz、5 g、0.35 mm、掃引サイクル:10 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
耐衝撃性 | 50 g / 11 ms、10衝撃 / 軸方向 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
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
ニッケル |
仕様 | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 40 |
---|---|
正味重量 | 5.79 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140061477 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ