HPP V4 Power coding key set (5pcs.)
部品番号: 09 46 840 0000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
HPP V4 Power coding key set (5pcs.)
部品番号: 09 46 840 0000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
名称 | Power |
アクセサリータイプ | コーディングピン セット |
アクセサリーの説明 | コネクタの誤嵌合を防止するには、コーディングシステムが必要です。 |
これらのコーディングピンはコンタクト数を減少させることなく装着できます。 | |
4種のコーディング |
材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(アクセサリー) | 赤 |
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
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
梱包寸法 | 5 |
---|---|
正味重量 | 2.9 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140065611 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ