Fixing flange for Aida Coupling PP RJ45
部品番号: 61 04 600 0182 02
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Fixing flange for Aida Coupling PP RJ45
部品番号: 61 04 600 0182 02
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
アクセサリータイプ | 固定ブラケット(スペーサー機能) |
梱包内容 | ヘッドキャップネジ M3x 8、バラで同梱 |
---|
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
PROFINET | はい |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 15 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140235625 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ