FORJ, MM 62,5 ST-ST
部品番号: 33 99 050 0000 005
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
アクセサリータイプ | 光ファイバーロータリージョイント |
---|---|
アクセサリーの説明 | ST / BFOCコネクタ用 |
ファイバータイプ 62.5 / 125 µm |
使用温度範囲 | -40 ... +75 °C |
---|---|
挿入ロス | ≤1 dB 一般 |
1.5 dB 最大 | |
≤1 dB 減衰量変化 @ 30回転 / 分 | |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP66 |
前へ
次へ