FO-EB-Assy 2Ch,50µm OM3 YE Ø5.5, 100m
部品番号: 33 04 211 1000 001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR Show details |
---|---|
コネクタ 1 | expBeam plug 2CH MM Show details |
コネクタ 2 | expBeam plug 2CH MM Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Expanded beam |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Expanded beam |
コネクタ 2 | Expanded beam |
ケーブルタイプ | FOケーブル |
ケーブルの説明 | マルチモード |
ケーブル長さ | 100 m |
---|---|
本数 | 2 |
ファイバータイプ | 2G50/125 OM3 |
前へ
次へ