FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 100m
部品番号: 33 04 211 1000 003
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 100m
部品番号: 33 04 211 1000 003
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | FO cable, 4E9 G657.A1 5.5mm RAL1021 PUR Show details |
---|---|
コネクタ 1 | expBeam plug 2CH SM Show details |
コネクタ 2 | expBeam plug 2CH SM Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Expanded beam |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Expanded beam |
コネクタ 2 | Expanded beam |
ケーブルタイプ | FOケーブル |
ケーブルの説明 | シングルモード |
ケーブル長さ | 100 m |
---|---|
本数 | 2 |
ファイバータイプ | 2E9/125 G657.A1 |
前へ
次へ