FO CABLE ASSY-40M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM
部品番号: 33 54 211 0400 001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | FO Cable,MM, 4-chanel,4G50,FRNC,ø8,2 Show details |
---|---|
コネクタ 1 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Show details |
コネクタ 2 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Han® 3 A メタル |
2x LC duplex | |
コネクタ 2 | Han® 3 A メタル |
2x LC duplex | |
ケーブルタイプ | FOケーブル |
ケーブルの説明 | シングルモード |
ケーブル長さ | 40 m |
---|---|
芯線構造 | 9 / 125 µm |
前へ
次へ