FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 1m
部品番号: 33 61 221 0010 003
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC Show details |
---|---|
コネクタ 1 | PushPull2 v4 MM overmolded Show details |
コネクタ 2 | PushPull2 v4 MM overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
名称 | Industrial Fibre Optic |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING PushPull (V4) |
コネクタ 2 | HARTING PushPull (V4) |
ケーブルタイプ | FOケーブル |
ケーブルの説明 | マルチモード |
オーバーモールド |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯線構造 | 62.5 / 125 µm |
前へ
次へ