FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 60m
部品番号: 33 61 431 0600 001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
コネクタ 1 | PushPull2 v4 SM overmolded Show details |
---|---|
コネクタ 2 | LCdx SM Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
名称 | Industrial Fibre Optic |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING PushPull (V4) |
コネクタ 2 | LC duplex |
ケーブルタイプ | FOケーブル |
ケーブルの説明 | シングルモード |
オーバーモールド |
ケーブル長さ | 60 m |
---|---|
芯線構造 | 9 / 125 µm |
前へ
次へ