FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 4.0m
部品番号: 33 01 241 0040 027
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | FO 50/125 IV(ZN)HH Show details |
---|---|
コネクタ 1 | LCdx MM Show details |
コネクタ 2 | LCdx MM Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | LC duplex |
コネクタ 2 | LC duplex |
ケーブルタイプ | FOケーブル |
ケーブルの説明 | マルチモード |
ケーブル長さ | 4 m |
---|---|
本数 | 2 |
ファイバータイプ | 2G50/125 OM3 |
前へ
次へ