FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m
部品番号: 33 01 241 0010 008
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | FO 9/125 IV(ZN)HH Show details |
---|---|
コネクタ 1 | LCdx SM Show details |
コネクタ 2 | LCdx SM Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | LC duplex |
コネクタ 2 | LC duplex |
ケーブルタイプ | FOケーブル |
ケーブルの説明 | シングルモード |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
本数 | 2 |
ファイバータイプ | 2E9/125 G657.A1 |
前へ
次へ